PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ
-
Outil d'équipement
2708876
Kit de confection de câbles HCS pour connecteur SC-RJ à montage rapide comprenant un couteau et une pince à dénuder, des ciseaux pour fil aramide, une pince à fibre, un microscope, un outil à entailler les fibres HCS standard et les fibres HCS-GI, deux connecteurs mâles SC-RJ pour fibres HCS standard ainsi que la documentation
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Outil de montage |
Largeur | 380 mm |
Hauteur | 300 mm |
Profondeur | 75 mm |
Coloris | noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Câble fibre optique | |
Support de transmission | FO |
Référence | 2708876 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNIEY |
Product key | ABNIEY |
Page catalogue | Page 385 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356041539 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 132 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 132 g |
Numéro du tarif douanier | 82060000 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC011823 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708478
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Outil d'équipement 2313122
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Connecteur pour fibres optiques 1608045
-
PSM-ARAMID-CUTTER - Accessoires conducteurs à fibre optique 2744872
-
PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - Accessoires conducteurs à fibre optique 2744885
-
PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - Accessoires conducteurs à fibre optique 2744898
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313546
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313779
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
FOC-OE-OE-HB01/... - Câble fibre optique 1406432
-
FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Câble fibre optique 2313766
-
WIREFOX-D 16 - Outil à dénuder 1212173
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Outil d'équipement 2799526
-
FOC-TOOL-STRIPPING-T-1 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407016
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708465
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen