FL FOC PN-B-HCS-200/230
-
Câble fibre optique
2313766
Câble en fibre optique PROFINET-PCF, duplex 200 µm/230 µm pour le câblage dans des installations et machines fixes, type B, gaine extérieure PVC, vendu au mètre sans connecteur
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Support de transmission | Fibre PCF |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
PROFIBUS | |
Modbus |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur min. | 6,7 mm |
Diamètre extérieur max. | 7,7 mm |
Couleur (Gaine extérieure) | vert (RAL 6021) |
Couleur (Fil unique) | noir (RAL 9005) |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Longueur du câble | Longueur au choix (1,0 ... 2000,0 m) |
Poids de gaine | 45 kg/km |
Symbole du câble | AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS |
Diamètre extérieur du câble | 7,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, éléments antitraction | non-métallique, tissus aramide |
Fil unique, nombre de cordons | 2 |
Fil, matériau | PVC |
Fils, diamètre | 2,2 mm ±0,1 mm |
Rayon de courbure de l'élément unitaire | 30 mm (à court terme) |
30 mm (à court terme) | |
Rayon de courbure du câble entier | 70 mm (à court terme) |
70 mm (à court terme) | |
Rayon de courbure | 30 mm (à court terme) |
50 mm (permanent) | |
70 mm (à court terme) | |
105 mm (permanent) | |
Résistance à la traction courte/permanente | 800 N / 100 N |
Compression transversale de courte durée | 500 N/cm |
Compression transversale permanente | 300 N/cm |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Résistance à l'huile | très bonne résistance à l'huile et très bonne résistance chimique |
Comportement au feu | Ignifuge selon IEEE ou CEI 60 332-3 type de contrôle C |
Câble fibre optique | |
Fibre | PCF, 200/230 µm |
Résistance à la traction courte/permanente | 800 N / 100 N |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 90 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Altitude | 5000 m |
Résistance à l'huile | très bonne résistance à l'huile et très bonne résistance chimique |
Comportement au feu | Ignifuge selon IEEE ou CEI 60 332-3 type de contrôle C |
Résistance à l'huile | très bonne résistance à l'huile et très bonne résistance chimique |
Type de pose | Intérieur |
Référence | 2313766 |
Conditionnement | 1 m |
Commande minimum | 1 m |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DNC232 |
Product key | DNC232 |
GTIN | 4046356573382 |
Poids par pièce (emballage compris) | 46,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85447000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313782
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques 2313779
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Outil d'équipement 2708876
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708465
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Outil d'équipement 2313122
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708478
-
FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Câble de jonction FO 2901556
-
PSM-FO-STRIP - Outil à dénuder 2744199
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Connecteur pour fibres optiques 1608045
Avantages
Câble d'installation universel pour le câblage dans des installations et machines fixes
Pour l'intérieur
Gaine extérieure en PVC
Fils uniques de 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistants
PROFINET type B
Résistant à l'ozone et aux UV
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen