Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Module radio
2917366

Coupleur PROFIBUS pour un réseau radio composé de modules radios RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS au PROFIBUS DP (12 Mbits/s maxi.)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Fichier GSD avec modules logiciels prédéfinis
Vitesse PROFIBUS max. jusqu'à 12 Mbit/s
Échange de données cyclique de signaux d'E/S au temps de transmission non critique
Connexion de jusqu'à dix stations radio
Pour utilisation uniquement avec le module radio RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
Diagnostic simple du réseau radio dans Profibus