RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
Module radio
2867872
Emetteur-récepteur radio (émetteur et récepteur) avec RS-232, interface RS-485/RS-422 et connecteur-bus pour l'utilisation de modules d'extension E/S, dans la bande 2400 MHz
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,76 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 70 mA |
| Courant max. absorbé | 115 mA |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Série: RS-232 | |
| Vitesse de transmission | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D 9 |
| Format de données/détrompage | asynchrone |
| Contrôle du flux de données / protocoles | RTS/CTS |
| Dimension du pack | 32 / 98 / 240 octets |
| Série: RS-485/RS-422 | |
| Débit de données | 300 ... 57,6 kBit/s |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Radio | |
| Direction | Bidirectionnel |
| Fréquence | 2400 MHz |
| Plage de fréquence | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distance du canal | 1 MHz |
| Nombre de groupes | 3 |
| Nombre de voies par groupe | 27 |
| Puissance d'émission | 100 mW (réglable) |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Matériau (Boîtier) | Polyamide |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nL IIC |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex nL IIC T4 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2867872 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC652 |
| Product key | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 239,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 239,6 g |
| Pays d'origine | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Câble d'antenne 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Câble d'antenne 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Câble d'antenne 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Câble d'antenne 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Câble d'antenne 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Splitter d'antenne 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Splitter d'antenne 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Ruban résistant aux intempéries 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Parafoudre 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Kit de configuration 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licence 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licence 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licence 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licence 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licence 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Parafoudre 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Parafoudre 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Module radio 2917366
-
RAD-IN-4A-I - Module d'extension 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - Module d'extension 2867128
-
RAD-IN-8D - Module d'extension 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Module d'extension 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Module d'extension 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Module d'extension 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Module d'extension 2885236
Avantages
Configuration avec logiciel RAD-Link
Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Configurable comme esclave MODBUS
Puissance d'émission jusqu'à 100 mW, réglable
Possibilité de raccorder jusqu'à 8 modules d'extension d'E/S via un connecteur-bus
Réseau maillé avec jusqu'à 254 répéteurs/esclaves
Bande ISM 2,4 GHz hors licence
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen