Dans les installations photovoltaïques, des procédures de commutation haute fréquence sont fréquentes en relation avec les perturbations parasites sur les lignes de communication. De cette manière, une surveillance sans faille des installations photovoltaïques n'est pas toujours garantie. La communication radio dans la bande 2,4 GHz est insensible aux parasitages électromagnétiques et de ce fait prédestinée à une utilisation dans des installations photovoltaïques. Avec les nouveaux modules radio, les lignes série RS-485 peuvent être facilement remplacées avec flexibilité par une liaison radio sûre et sans parasites.
RAD-EE-2400-RS485
-
Module radio
1081818
Émetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-485, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 250 stations, portée de 500 m maximum (avec vue dégagée), utilisation internationale
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Application | RS-485 |
| Mode de fonctionnement | Données série (Activation et configuration par le logiciel PSI-CONF) |
| MTTF | 1064 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 492 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 196 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,152 W |
| Protection contre les transitoires | oui |
| Limites système | |
| Dénomination | Module radio |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ 250 (Adressage via logiciel PSI-CONF) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Courant max. absorbé | ≤ 48 mA (pour 24 V DC, pour 25 °C) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Radio | |
| Portée | ≤ 500 m (La portée peut être nettement supérieure ou inférieure et dépend de l'environnement, de la technologie d'antenne et du produit mis en œuvre) |
| Série: RS-485 | |
| Débit de données | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (activable via les DIP switch) |
| 150 Ω (activable via les DIP switch) | |
| 390 Ω (activable via les DIP switch) | |
| Série: Interface de configuration | |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Radio | |
| Description de l'interface | Trusted Wireless |
| Direction | Bidirectionnel |
| Fréquence | 2400 MHz |
| Plage de fréquence | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Distance du canal | 1,3 MHz |
| Nombre de groupes | 8 |
| Nombre de voies par groupe | 55 |
| Puissance d'émission minimale | 0 dBm |
| Puissance d'émission maximale | ≤ 18 dBm (réglable par logiciel) |
| Débit de données | 16 kbit/s (réglable) |
| 125 kbit/s (Réglage d'usine, modifiable) | |
| 250 kbit/s (réglable) | |
| Sensibilité minimale du récepteur | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Fonctions | |
| Homologations radio | Europe, USA, Canada, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Norme de télécommunication | Trusted Wireless |
| Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
| DEL jaune (qualité de réception, LINK) | |
| LED verte (données de réception, RX) | |
| LED verte (données d'émission, TX) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris signalisation B (RAL 7043) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 % |
| Choc | 16g, 11 ms |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Homologation radio Australie, RCM | |
| Certificat | - |
| Homologation radio Brésil, ANATEL | |
| Certificat | 06279-19-06497 |
| Homologation radio Inde, WPC | |
| Certificat | NER-ETA/314 |
| Autorisation radio Mexique, IFT | |
| Certificat | RCPPHRA20-0068 |
| Homologation Corée du Sud, KC | |
| Certificat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 26 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55016-2-3, classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Désignation de la norme | Directive RED 2014/53/UE |
| Normes/prescriptions | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 1081818 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | DN2614 |
| Product key | DN2614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 138,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 110 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Produits compatibles
-
RAD-CABLE-USB - Câble de programmation 2903447
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertisseur d'interface 2313452
-
SCK-C-MODBUS - Module de surveillance de chaîne PV 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Module de surveillance de chaîne PV 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble d'antenne 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble d'antenne 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Questions fréquemment posées
Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu...
Voir plus
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières