ANT-OMNI-0671-04 - Antenne
1830085

Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme, pour le montage sur armoire électrique, forme particulièrement plate, bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 3 dBi ... 5 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, raccordement : N (femelle)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Convient parfaitement aux applications portables ou fixes dans les réseaux de téléphonie mobile 2G/3G/4G/5G
Utilisation universelle grâce à une large plage de fréquences
Convient parfaitement au montage sur armoire électrique grâce à sa forme particulièrement plate
Boîtier résistant aux chocs (IK10)
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb