TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN - Routeur
1234353

Routeur 4G LTE industriel, appareil de l'UE, procédure de repli 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE), point d'accès WLAN 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch à 2 ports, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 4 DI, 2 DO

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Routeur industriel de téléphonie mobile 4G (LTE)
Repli sur 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE)
Liaison dédiée virtuelle pour connecter des réseaux via le réseau de téléphonie mobile
IPsec et OpenVPN
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Point d'accès WLAN intégré
Micro SIM et eSIM pour une disponibilité de réseau maximale
Quatre entrées TOR
Deux sorties TOR
Cybersécurité maximale grâce au NTS (Network Time Security)