SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - Mémoire
2701745

Mémoire programme (carte SD) avec clé de licence et programme utilisateur EMWISE EXTENDED pour une utilisation avec un contrôleur Inline ILC 131 ETH. Le programme d'application permet de consulter les impulsions, valeurs analogiques, M-Bus, Modbus RTU et IO-Link sur des appareils de mesure. Il est possible de configurer les canaux/appareils et la connexion à un système supérieur avec l'interface basée Web.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Configuration et mise en service complètes via l'interface Web intégrée
Max. 16 entrées d'impulsion (avec IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence et programme utilisateur pour la lecture d'appareils de mesure
Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
Clé de licence pour le programme utilisateur
Redirection des données vers un système de gestion via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP et fichier CSV
Articles requis : ILC 131 ETH, Référence : 2700973