PSK AFS5000IOL - Compteur d'air comprimé
2700705

Compteur d'air comprimé avec affichage et fonction de totaliseur, raccordement autodénudant M12, lien E/S, inclusion de processus G1/4

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles



Avantages

Plage de mesure : 0,06 Nm³/h ... 15,0 Nm³/h
Sortie impulsion
Sortie analogique et de couplage
Court-circuit : cadencé
Protection contre l'inversion de polarité, résistance aux surcharges
Communication IO-Link