Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WMTW (15X4)R YE - Repère de câble
0831003

Repère de câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 3000, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Marquage de conducteurs enfichable avec dispositif d'enfilement/insertion pour manchons de repérage
Les étiquettes servent au repérage des manchons de repérage du système PATG/PATO ...
Montage facile grâce au dispositif d'enfilement/insertion qui peut être retiré simplement par une perforation après insertion du repère
En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon de repérage