Kit de réparation avec cadre du schéma d'enfichage interchangeable, pour connecteur de charge de véhicule HPC-DC CCS type 2
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS
-
Kit de réparation
1281249
CHARX connect, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3-1, Changement sans vidange du fluide de refroidissement
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement