CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit de réparation
1582262

CHARX connect standard, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), 2 vis à tête plate M4x25 avec entraînement de sécurité Torx, avec partie avant intégrée des contacts DC, pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles