SACC-CI-M12FST-4P SMD-SPX
-
Porte-contacts
1239197
Porte-contacts, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, T-codage, SMD, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Nombre de pôles | 4 |
Détrompage | T |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 60 V |
Intensité nominale IN | 12 A |
Type de raccordement | SMD |
Matériau Corps isolant | PA |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | Au |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | T |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon CEI 61076-2-111 |
Référence | 1239197 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Product key | ABQYAA |
GTIN | 4063151420543 |
Poids par pièce (emballage compris) | 7 140 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Presse-étoupe de boîtier 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Presse-étoupe de boîtier 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Presse-étoupe de boîtier 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Presse-étoupe de boîtier 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Presse-étoupe de boîtier 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Douille de fixation 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Douille de fixation 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Douille de fixation 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Douille de fixation 1419567
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen