SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX
-
Presse-étoupe de boîtier
1239268
Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12, Montage face arrière, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Mécanisme compensant les écarts entre le circuit imprimé et le boîtier
Évite d'exercer une force sur les points de soudure
Installation facile grâce à un montage sans outil
En option : étanchéité du port assurée sans capuchon de protection