Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PML-GHS100 (13X13)R - Étiquette substance dangereuse
1014289

Étiquette substance dangereuse, Rouleau, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les étiquettes des matières dangereuses PML-GHS ..., pré-imprimées en couleur sans symbole, permettent la création d'avertissements personnalisés. Le logiciel PROJECT complete dispose de nombreux symboles
Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques