HC-DD72-I-CT-F-144 - Élément de contact
1584101

Élément de contact, nombre de pôles: 72+PE, taille: B16, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation possible dans les véhicules ferroviaires, conforme à la norme DIN EN 45545-2 avec les ensembles d'exigences R22, R23 et R24 dans les degrés de risque HL1, HL2 et HL3.
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373