PSR-SCP- 24DC/TS/S
-
Module de sécurité
2986229
Module de sécurité librement configurable avec 20 entrées sécurisées et 4 sorties sécurisées ; 4 sorties de signalisation, 2 sorties de cycle et 2 contacts de masse ; possibilité de diagnostic via passerelles de bus, jusqu'à SIL 3, cat. 4/PLe, SIL 3, EN 50156, blocs de jonction à vis enfichables
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
Application | Arrêt d'urgence |
Grille de lumière | |
Porte de protection | |
Commande bimanuelle | |
Nombre de modules d'extension possible | 1 (Intensité permanente max. via PSR-TBUS : 4 A) |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps de réponse | max. 30 ms (Plus le temps de réponse du PSR-TS-SDOR4) |
Temps de réarmement | < 10 s |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6372 mW (pour a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Icycle = 100 mA, Isignalisation = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Interfaces | USB |
Profilés TBUS pour modules d'extension et coupleurs de bus | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 18 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC (A1/A2) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 110 mA |
Intensité permanente limite | max. 6 A (Pour réseaux complets en boucle A1/A1 et A2/A2) |
Temps de filtrage | typ. 20 ms (en fonction de la charge, en cas de coupures de tension avec US) |
Circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
Affichage d'état | 3 x LED (vertes), 1 x LED (rouge) |
Numérique | |
Description de l'entrée | TOR, type HTL |
Nombre d'entrées | 10 (à deux canaux, jusqu'à SIL 3) |
20 (monocanal, jusqu'à SIL 2) | |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (pour une sortie sécurisée) |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Longueur du câble | max. 2000 m |
Affichage d'état | 20 x LED vertes (1 LED par entrée) |
Courant absorbé | typ. 4 mA |
Numérique | |
Nombre de sorties | 4 (Sorties à semi-conducteurs sécurisées, jusqu'à cat. 4 selon EN ISO 13849-1) |
2 (Sorties de couplage de masse) | |
Remarque circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Tension de sortie | < 5 V (Etat faible) |
Courant de fuite | max. 2 mA |
Charge capacitive max. | max. 1 µF (Composants électroniques) |
Charge inductive max. | Voir circuit de protection |
Intensité permanente limite | 2 A (Par canal, voir le derating) |
2 A (Courant cumulé de toutes les sorties) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (Alimentation via 24 V/0 V) |
Plage de tension nominale de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
Affichage d'état | 4 x LED vertes (1 LED par sortie) |
Impulsions de test | < 1 ms |
Signaler | |
Description de la sortie | TOR |
Nombre de sorties | 4 |
Tension | 24 V DC (Alimentation via 24 V/0 V) |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Cycle | |
Description de la sortie | TOR |
Nombre de sorties | 2 |
Tension | 24 V DC (Alimentation via 24 V/0 V) |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Impulsions de test | < 1 ms |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Largeur | 67,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | jaune |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
4 (Paramétrage à 2 canaux) | |
Performance Level (PL) | d (Paramétrage à 1 canal) |
e (Paramétrage à 2 canaux) | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 (Références CEI 61508) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
3 (Paramétrage à 2 canaux) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (Voir annexe « Utilisation des modules PSRtrisafe à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus de la mer ») |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Choc (fonctionnement) | 10g (Δt = 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace) |
10g (Δt = 16 ms, secousse, 1000 chocs par direction dans l'espace) | |
Vibration (fonctionnement) | 2g |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | sur profilé horizontal |
Référence | 2986229 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA311 |
Product key | DNA311 |
GTIN | 4046356477192 |
Poids par pièce (emballage compris) | 395,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 154 g |
Numéro du tarif douanier | 85371000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) |
Produits compatibles
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de démarrage 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
SAFECONF - Kit de configuration 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Bloc de jonction filtre 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Bloc de jonction filtre 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Station de copie et d'effacement 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1326060
Avantages
Module de sécurité librement configurable pour surveillance de l'arrêt d'urgence, des portes de protection, des grilles de lumière, etc.
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
EN 50156
Possibilité de raccordement de passerelles Feldbus pour diagnostic et fonctions de signalisation
Mise en service rapide grâce à des fonctions complètes de simulation et de test
Configuration graphique simplifiée au lieu d'une programmation coûteuse
Configuration graphique facile grâce au logiciel SAFECONF
Avec clé mémoire IFS-CONFSTICK pour un stockage et une sécurisation simple de la configuration
Utilisation multifonctionnelle pour une multitude de fonctions de sécurité
Avec 20 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées, 4 sorties de signalisation et 2 sorties cycliques avec un pas de seulement 67,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen