Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données
2297620

Passerelle destinée à la connexion via PROFIBUS DP de jusqu'à 32 périphériques système Interface à un automate de niveau supérieur. Les périphériques système Interface sont reliés à la passerelle au moyen du connecteur de bus sur rail DIN fourni.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

8 entrées numériques et 4 sorties sont librement paramétrables
Ce module est certifié selon la spécification DPV1 (EN 50170).
Support de sécurité intégrée
Les sorties de couplage numériques permettent la commande directe de l'EMM...IFS (rotation à droite/gauche).
Communication par TBUS avec jusqu'à 31 modules EMM...IFS