- Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
- Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
- Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques
Protection électronique d'appareil monocanale, pour récepteurs 48 V DC. Intensité nominale fixe de 2 A. Avec contact de télésignalisation libre de potentiel. Combinable avec des blocs de jonction CLIPLINE. Pour une installation sur des rails DIN.