FB-ET/E relie la ligne principale d'un segment de bus à des coupleurs d'appareils modulaires par l'intermédiaire du système de connecteurs TBUS. Le bloc de jonction préinstallé sur la sortie de la ligne principale facilite l'installation.
FB-ET/E
-
Module de ligne principale
2316050
Module de connexion pour coupleurs modulaires d'appareils Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec résistance de terminaison
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Coupleur d'appareils |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10,5 V DC ... 32 V DC (Entrée côté ligne principale) |
Courant max. absorbé | 2 mA (avec résistance de terminaison) |
Alimentation | |
Section de conducteur souple | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
32 V (Non FISCO, max.) | |
Tension max. Ui | 32 V |
Courant d'entrée Ii | 1 A (courant de charge max. T-BUS) |
Inductance Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
Capacité Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
Tension de sortie max. Uo | = Ui |
Signal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
Résistance terminale | Connecteur mâle 100 Ω externe débrochable compris |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Parafoudre basse tension | Activé dès que la tension dépasse 39 V (typ.) ou 41 V (max.) |
Chute de tension ligne principale / sorties | ≤ 0,2 V |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 99,1 mm |
Profondeur | 70,4 mm |
Coloris | vert |
Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (sans condensation) |
Choc | 15g, 11 ms |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conforme CE, également EN 61326 |
CEI | CEI 60529, CEI 61158-2 |
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Données Ex | |
ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
CSA, États-Unis/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 60529, CEI 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
FF-846 | |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Emplacement pour le montage | sur profilé horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Référence | 2316050 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | DNC144 |
Product key | DNC144 |
Page catalogue | Page 454 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626000923 |
Poids par pièce (emballage compris) | 111,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 62,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Fiche parafoudre 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Élément de base de parafoudre basse tension 2856126
-
FB-15-SS - Boîte de jonction 2316190
-
FB-9-SS - Boîte de jonction 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Module de puissance 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Répartiteur de puissance 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Coupleurs d'appareils 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Résistance de terminaison 2316034
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen