Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB-15-SS - Boîte de jonction
2316190

Coffre de commande en acier inoxydable sur le terrain avec 15 raccordements pour l'emploi en atmosphère explosible. Avec module de ligne principale FB-ET, embase Plugtrab permettant le montage fiches de protection antisurtension et prévoyant un espace sur profilé pour 12 coupleurs d'appareil.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Barre collectrice de potentiel et bloc de jonction de blindage
Comprend un module de conduction principal FB-ET et permet l'installation de coupleurs et connecteurs PT supplémentaires
Guidages pour le conducteur principal (entrée/sortie) ainsi que raccordements pour la purge d'air
Les presse-étoupes, connecteur mâles et échappements d'air doivent être commandés séparément.
Développé spécialement pour les systèmes de coupleur pour appareils de terrain
Chaque boîtier dispose de ports M20 et peut être configuré selon les souhaits du client.