SM-36KS002 - Contact à sertir
1605758

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 2,5 mm2 ... 4 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241979

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée