CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM
-
Pince à sertir avec afficheur numérique
1634153
Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, section de cordon : 0,08 mm2 ... 6 mm2. Les localisateurs et les goupilles de positionnement à utiliser (voir les instructions relatives aux pinces à sertir) sont inclus dans la livraison.