SL-16KP010 - Contact à sertir
1607909

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, zone de sertissage: 0,75 mm2 ... 1 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242372

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée