SF-6AS2000 - Contact à sertir
1605557

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,25 mm2 ... 1 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241922

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée