Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-V14-C1S-S/SJFP - Connecteurs SC-RJ
1407915

Connecteurs SC-RJ, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, 100 Mbit/s, matériau: Acier inoxydable, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles