Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-V14-F1S-EM/SJB - Cadre
1413969

Cadre, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, 10 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène