FR 1,27/ 26-MV 1,75 - Connecteurs mâles CMS
1373883

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 2,2 A, tension d'essai: 840 V AC, nombre de pôles: 26, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La nouvelle transmission de données à grande vitesse, pouvant atteindre 28 Gbit/s dans le modèle standard du marché, ouvre de nouvelles possibilités de conception.
Des connecteurs carte-à-carte et carte-à-fil robustes, avec de 6 à 100 pôles, assurent une plus grande flexibilité dans le choix des composants.
Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Les contacts dorés permettent une transmission de signaux stable à long terme et des courants allant jusqu'à 2,3 A.
Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit

Questions fréquemment posées


Puis-je également obtenir des variantes spécifiques ?

Oui, en plus des articles standard, nous développons également des variantes spécifiques aux clients pour la connexion interne de circuits imprimés. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller lors de la conception et de la mise en œuvre de vos exigences.


Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FR 1,27 si particulier ?

video thumbnail of faq answer

La nouvelle série FR 1,27 surpasse les caractéristiques des produits existants sur de nombreux points.
Les contacts plaqués or permettent d'améliorer le transfert de courant, de sorte que l'intensité nominale par contact soit désormais de 2,3 A. E... Voir plus

La nouvelle série FR 1,27 surpasse les caractéristiques des produits existants sur de nombreux points.
Les contacts plaqués or permettent d'améliorer le transfert de courant, de sorte que l'intensité nominale par contact soit désormais de 2,3 A. En outre, la nouvelle série de produits FR 1,27 convient à la transmission de données à haut débit jusqu'à 28 Gbit/s.

Voir moins

Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 2,3 A par contact ?

La limite supérieure de l'intensité nominale est de 2,3 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Si, par exemple, six pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,7 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).... Voir plus

La limite supérieure de l'intensité nominale est de 2,3 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Si, par exemple, six pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,7 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).

Voir moins

J'utilise actuellement un connecteur carte-à-carte au pas de 1,27 d'un autre fabricant. Le passage au nouveau FR 1,27 est-il très compliqué ?

Non, le nouveau connecteur FR 1,27 est compatible avec les autres produits du marché. Les rapports d'essai correspondants sont disponibles sur demande.


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte de la série FR 1,27 est-il disponible ?

Le connecteur FR 1,27 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 et 100.
Les connecteurs femelles IDC sont disponibles en versions à 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 et 80 pôles.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Voir plus

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Voir moins

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Voir plus

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Voir moins

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Voir plus

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Voir moins


Voir les FAQ