FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - Connecteurs femelles CMS
1439169

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
Économies de coûts et gain de place, grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
Easy-Mating avec cônes de guidage intégrés et compensation de tolérance pour une production parfaite
Absorption des tolérances et des tensions mécaniques pour une connexion sûre grâce à la fonction flottante
Une combinaison unique en son genre : possibilité de compenser les tolérances par flottement et de transmettre un très grand nombre de données en un seul connecteur

Questions fréquemment posées


Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FS 0,635 si particulier ?

video thumbnail of faq answer

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent de transmettre des données à haut débit pouvant atteindre 40 Gbit/s et un courant admissible de 0,5 A par contact. Le modèle flottant offre une compensation de tolérance partic... Voir plus

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent de transmettre des données à haut débit pouvant atteindre 40 Gbit/s et un courant admissible de 0,5 A par contact. Le modèle flottant offre une compensation de tolérance particulièrement importante lors de l'enfichage et à l'état enfiché. Vous pouvez ainsi choisir entre une connexion rigide et une connexion flottante au pas compact de 0,635.

Voir moins

Comment peut-on vérifier les contacts soudés du connecteur carte-à-carte FS 0,635 après le processus de soudage SMD ?

Les contacts sortent sous le boîtier et permettent un contrôle visuel automatisé (CVA).


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est-il disponible ?

Le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 20, 40, 60 et 80.


Comment fonctionne le principe du connecteur flottant ?

Le modèle d'enfichage mobile est raccordé au boîtier extérieur par des contacts à ressort. Cela permet de minimiser les forces exercées sur les points de soudure et d'obtenir une compensation élevée des tolérances dans les directions X et Y.... Voir plus

Le modèle d'enfichage mobile est raccordé au boîtier extérieur par des contacts à ressort. Cela permet de minimiser les forces exercées sur les points de soudure et d'obtenir une compensation élevée des tolérances dans les directions X et Y.

Voir moins

Quelle compensation de tolérance est réalisable avec le FS 0,635 flottant ?

Une fois enfiché, il permet d'obtenir une tolérance flottante de +/- 0,7 mm dans les directions X et Y, ainsi qu'une tolérance angulaire de +/- 5°. Le frottement dans la direction z, est de 0,6 mm. Lors de l'enfichage, l'alignement dans les direction... Voir plus

Une fois enfiché, il permet d'obtenir une tolérance flottante de +/- 0,7 mm dans les directions X et Y, ainsi qu'une tolérance angulaire de +/- 5°. Le frottement dans la direction z, est de 0,6 mm. Lors de l'enfichage, l'alignement dans les directions X/Y est de +/- 0,7 mm et la tolérance angulaire est de +/- 10°.

Voir moins

Les articles verticaux sont-ils dotés d'une pastille d'aspiration permettant l'assemblage automatique du circuit imprimé ?

Oui, une pastille d'aspiration est apposée sur tous les articles verticaux standard emballés en Tape-and-Reel. La position et la taille sont indiquées dans le TecDoc Packaging (c'est-à-dire dans le dessin technique de l'emballage), dans la zone de té... Voir plus

Oui, une pastille d'aspiration est apposée sur tous les articles verticaux standard emballés en Tape-and-Reel. La position et la taille sont indiquées dans le TecDoc Packaging (c'est-à-dire dans le dessin technique de l'emballage), dans la zone de téléchargement de chaque article.  La pastille d'aspiration est retirée après le soudage par refusion.

Voir moins

Les deux partenaires de connexion sont-ils des modèles flottants afin de permettre un flottement ?

En règle générale, seul un côté de la connexion est fournie en version flottante, la contrepartie étant rigide. Cela permet déjà de couvrir une très grande plage de tolérance. Il est possible de combiner le connecteur à ressort flottant avec trois va... Voir plus

En règle générale, seul un côté de la connexion est fournie en version flottante, la contrepartie étant rigide. Cela permet déjà de couvrir une très grande plage de tolérance. Il est possible de combiner le connecteur à ressort flottant avec trois variantes rigides de connecteur mâle, et ainsi de réaliser trois hauteurs d'empilage différentes comprises entre 8,0 mm et 12,6 mm.

Voir moins

Le flottement et la transmission de données à haut débit sont-ils contradictoires ?

Le contact flottant du FS 0,635 a été optimisé pour obtenir des débits de données élevés, atteignant ainsi 40 Gbit/s. Cela permet une compensation importante des tolérances combinée à une transmission de données à haut débit.


Le taux de transmission de données indiqué s'applique-t-il à toutes les combinaisons ?

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus cour... Voir plus

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus courts - influencent la qualité du signal et donc le débit de données réalisable. En collaboration avec vous, nous réalisons une optimisation de la transmission de données à haut débit pour des applications individuelles. N'hésitez pas à nous contacter.

Voir moins


Voir les FAQ