Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FR 1,27/ 12-FH - Connecteurs femelles CMS
1337010

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 2,2 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La nouvelle transmission de données à grande vitesse, pouvant atteindre 28 Gbit/s dans le modèle standard du marché, ouvre de nouvelles possibilités de conception.
Des connecteurs carte-à-carte et carte-à-fil robustes, avec de 6 à 100 pôles, assurent une plus grande flexibilité dans le choix des composants.
Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Les contacts dorés permettent une transmission de signaux stable à long terme et des courants allant jusqu'à 2,3 A.
Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit

Questions fréquemment posées


Puis-je également obtenir des variantes spécifiques ?

Oui, en plus des articles standard, nous développons également des variantes spécifiques aux clients pour la connexion interne de circuits imprimés. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller lors de la conception et de la mise en œuvre de vos exigences.


Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FR 1,27 si particulier ?

video thumbnail of faq answer

La nouvelle série FR 1,27 surpasse les caractéristiques des produits existants sur de nombreux points.
Les contacts plaqués or permettent d'améliorer le transfert de courant, de sorte que l'intensité nominale par contact soit désormais de 2,3 A. E... Voir plus

La nouvelle série FR 1,27 surpasse les caractéristiques des produits existants sur de nombreux points.
Les contacts plaqués or permettent d'améliorer le transfert de courant, de sorte que l'intensité nominale par contact soit désormais de 2,3 A. En outre, la nouvelle série de produits FR 1,27 convient à la transmission de données à haut débit jusqu'à 28 Gbit/s.

Voir moins

Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 2,3 A par contact ?

La limite supérieure de l'intensité nominale est de 2,3 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Si, par exemple, six pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,7 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).... Voir plus

La limite supérieure de l'intensité nominale est de 2,3 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Si, par exemple, six pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,7 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).

Voir moins

J'utilise actuellement un connecteur carte-à-carte au pas de 1,27 d'un autre fabricant. Le passage au nouveau FR 1,27 est-il très compliqué ?

Non, le nouveau connecteur FR 1,27 est compatible avec les autres produits du marché. Les rapports d'essai correspondants sont disponibles sur demande.


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte de la série FR 1,27 est-il disponible ?

Le connecteur FR 1,27 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 et 100.
Les connecteurs femelles IDC sont disponibles en versions à 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 et 80 pôles.