Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques. Un fonctionnement permanent sans entretien est possible grâce à la stabilité élevée à long terme du système électrique de la périphérie.
AXL F AI8 W 1F
-
Module analogique
2702525
Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Pour applications SAFE AI avec fonctionnement durable sans entretien, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53,6 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Module | |
| Espace d'adressage d'entrées | 16 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 11 Octet |
| Besoin en données de configuration | 6 Octet |
| Analogique: Généralités | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | Entrées différentielles, sélection libre et séparée de la tension ou du courant |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Temps de conversion A/N | 2 µs |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Remarque relative à la connectique | blindée, torsadée par paires |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Résistance d'entrée entrée courant | 104 Ω (typique) |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | 268 kΩ (typique) |
| Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
| Formats de données | IB IL, compatible S7 |
| Filtre d'entrée | 30 Hz, 12 kHz et calcul de valeur moyenne (paramétrable) |
| Filtrage | Filtrage RFI / passe-bas passif de 1er ordre |
| Fréquence limite (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (En mode rapide) | |
| Plage de tension de mode commun Signal - Ground | -50 V DC ... 50 V DC |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
| Circuit de protection | Protection des entrées contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection anti-surcharge des entrées de courant; non ; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
| Protection anti-surcharge des entrées de tension; max. ±30 V DC | |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Type | block modular |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
| Propriétés particulières | Pour applications SAFE AI avec fonctionnement durable sans entretien |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,2 W |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 130 mA (jusqu'à HW 04) |
| max. 60 mA (à partir de HW 05) | |
| typ. 105 mA (jusqu'à HW 04) | |
| typ. 45 mA (à partir de HW 05) | |
| Potentiels: Alimentation pour les modules analogiques (UA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 55 mA (à partir de HW 05) |
| max. 45 mA (jusqu'à HW 04) | |
| typ. 43 mA (à partir de HW 05) | |
| typ. 35 mA (jusqu'à HW 04) | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Entrées analogiques / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (en moyenne annuelle) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (Pas de condensation, avec une moyenne annuelle <75 %) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (Pas de condensation, avec une moyenne annuelle <75 %) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Référence | 2702525 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI241 |
| Product key | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 268,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 204 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Produits compatibles
-
AXL F BS F - Connecteurs pour câbles de bus 2688129
-
AXL SHIELD SET - Raccordement de blindage 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X46)R - Etiquette enfichable 0801604
-
SAFE AI - Bloc fonctionnel 2400057
Avantages
8 canaux d'entrée analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Stabilité élevée à long terme des entrées de mesure
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Traitement sécurisé des valeurs analogiques avec SAFE AI et d'autres composants
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen