La solution en kit Safe AI de Phoenix Contact est la solution adaptée partout où des valeurs analogiques liées à la sécurité doivent être traitées. Ce type de traitement informatique des valeurs analogiques est certifié par le TÜV et ne nécessite aucun module d'E/S de sécurité. Vous réalisez ainsi des économies tout en disposant d'une souplesse d'utilisation.
Éléments de la solution en kit Safe Al :
- Un premier conseil téléphonique concernant des applications relatives au matériel et au logiciel
- Une clé de licence pour l'utilisation de la bibliothèque de blocs fonctionnels ANALOGINPUT_SF
- La mise à disposition d'une documentation utilisateur complète
- Un conseil du Competence Center Safety sous la forme d'une réunion virtuelle
SAFE AI
-
Module fonctionnel
2400057
Bibliothèque de blocs fonctionnels pour une exploitation des valeurs analogiques de sécurité avec des modules E/S standard. Veuillez contacter la Hotline Safety (+49 52 81-9 46 27 77) avant de commander l'article SAFE AI !
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Lecture de valeurs normalisées 4 ... 20 mA autorisée en principe via les capteurs standards
Traitement de sécurité des signaux analogiques d'entrée sans modules E/S de sécurité
Par station, il est possible de traiter au maximum sept canaux d'entrée analogiques à double voie, en termes de sécurité
utilisable jusqu'à PL e, SIL 3