NBC-M12MSX/10,0-94F/R4QC
-
Câble de réseau
1407482
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 10 m
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | X |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 10 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage X, vue côté mâle
|
Version | M12 connecteur mâle, droit, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: X |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 Ω |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Raccordement 2 | |
Version | RJ45 connecteur mâle, 8-pôles, Push-Pull |
Nombre de pôles | 8 |
Longueur du câble | 10 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 42 kg/km |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet 10 GBit [94F] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Durée du parcours du signal | 5,13 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,04 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Epaisseur gaine extérieure | 0,65 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Film à revêtement alu |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité de la ligne | 47 nF/km |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 75,3 dB (pour 1 MHz) |
66,3 dB (pour 4 MHz) | |
61,8 dB (pour 8 MHz) | |
60,3 dB (pour 10 MHz) | |
57,2 dB (pour 16 MHz) | |
55,8 dB (pour 20 MHz) | |
54,3 dB (pour 25 MHz) | |
52,8 dB (pour 31,25 MHz) | |
48,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
45,3 dB (pour 100 MHz) | |
40,8 dB (pour 200 MHz) | |
39,3 dB (pour 250 MHz) | |
38,1 dB (pour 300 MHz) | |
38,1 dB (pour 400 MHz) | |
38,1 dB (pour 500 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 72,3 dB (pour 1 MHz) |
63,3 dB (pour 4 MHz) | |
58,8 dB (pour 8 MHz) | |
57,3 dB (pour 10 MHz) | |
54,2 dB (pour 16 MHz) | |
52,8 dB (pour 20 MHz) | |
51,3 dB (pour 25 MHz) | |
49,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
45,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
42,3 dB (pour 100 MHz) | |
37,8 dB (pour 200 MHz) | |
36,3 dB (pour 250 MHz) | |
35,1 dB (pour 300 MHz) | |
33,3 dB (pour 400 MHz) | |
31,8 dB (pour 500 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 20 dB (pour 1 MHz) |
23 dB (pour 4 MHz) | |
24,5 dB (pour 8 MHz) | |
25 dB (pour 10 MHz) | |
25 dB (pour 16 MHz) | |
25 dB (pour 20 MHz) | |
24,2 dB (pour 25 MHz) | |
23,3 dB (pour 31,25 MHz) | |
20,7 dB (pour 62,5 MHz) | |
19 dB (pour 100 MHz) | |
16,4 dB (pour 200 MHz) | |
15,6 dB (pour 250 MHz) | |
15,6 dB (pour 300 MHz) | |
15,6 dB (pour 400 MHz) | |
15,6 dB (pour 500 MHz) | |
Effet d'écran | 3,1 dB (pour 1 MHz) |
5,7 dB (pour 4 MHz) | |
8 dB (pour 8 MHz) | |
8,9 dB (pour 10 MHz) | |
11,2 dB (pour 16 MHz) | |
12,6 dB (pour 20 MHz) | |
14,1 dB (pour 25 MHz) | |
15,8 dB (pour 31,25 MHz) | |
22,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
28,7 dB (pour 100 MHz) | |
41,4 dB (pour 200 MHz) | |
46,6 dB (pour 250 MHz) | |
51,4 dB (pour 300 MHz) | |
60,1 dB (pour 400 MHz) | |
67,9 dB (pour 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (à 30 ... 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (Connecteur M12) |
IP67 (Connecteur M12) | |
IP67 (Connecteur RJ45) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Référence | 1407482 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CMJ |
Product key | AF1CMJ |
GTIN | 4046356777612 |
Poids par pièce (emballage compris) | 486,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 482,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85444200 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 555b0e08-0e96-478c-b273-3ed2eccffad5 |
Produits compatibles
-
-
NBC-M12MSX-R4QC-10G/.../... - Câble de réseau 1408645
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Connecteur de données 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Connecteur de données 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Connecteur de câble 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Connecteur de données 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - Connecteur de données 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Connecteur RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Connecteur RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Connecteur RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Connecteur RJ45 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - Connecteur RJ45 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Connecteur RJ45 1422205
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen