Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2G4CC-DC40A-10M6,0ESBK11
-
Câble de charge DC
1786957
CHARX connect compact, CCS type 2, Câble de charge DC, 40 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 10 m, noir, droit, avec contact PP raccordé, avec capteurs de température analogiques, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câbles de charge DC |
Gamme de produits | CHARX connect compact |
Technologie | Combined Charging System |
Application | pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE) |
pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité | |
Equipement | avec contact PP raccordé |
avec capteurs de température analogiques | |
Norme de charge | CCS type 2 |
Mode charge | Mode 4 |
Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
Etiquette | 8,9 mm x28,9 mm (logo du client sur demande) |
Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
Surveillance de la température | 2x Pt 1000 |
Puissance et courant de charge (Charge DC) | |
Type de courant de charge | DC |
Courant de charge | 40 A DC |
Puissance de charge | 40 kW |
Tension de référence | 1000 V |
Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Nombre | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tension de référence | 1000 V DC |
Courant de référence | 40 A (jusqu'à 55 °C) |
Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Détrompage | 1500 Ω (entre PE et PP) |
Capteurs de température (Pt 1000) | |
Type de capteur | Pt 1000 |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60751 |
Emplacement de pose | Capteur sur les contacts DC |
Température de désactivation | 90 °C ±1 K (correspond à une valeur Pt 1000 de 1346,5 Ω) |
Stabilité permanente | 0,06 % (après 1000 heures à 130 °C) |
Courant mesuré recommandé | 1 mA (1 V à 0°C) |
Cœfficient | 3850 ppm/K |
Température ambiante | -50 °C ... 130 °C (Fonctionnement) |
Connecteur de charge côté véhicule | |
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 144 mm |
Profondeur | 243 mm |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Coloris (Zone de préhension) | gris (7042) |
Coloris (Modèle d'enfichage) | noir (9005) |
Coloris (Cache de protection) | noir (9005) |
Coloris (Câble) | noir (9005) |
Matériau (Connecteur de charge côté véhicule) | Plastique |
Matériau (Gaine extérieur de câble) | TPE-U |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Remarque | L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier. |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Modèle d'enfichage) |
Longueur du câble | 10 m ±45 mm |
Normes/Spécifications relatives aux câbles | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Poids de gaine | max. 364,00 kg/km |
Type | Classe 6 |
Type de câble | droit |
Structure de câble | 3 x 6,0 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 14,90 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPE-U |
Longueur de gaine à dénuder | 140 mm ±10 mm |
Longueur à dénuder | 140 mm ±10 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 0,0033 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C) |
Rayon de courbure | min. 111,8 mm (7,5x diamètre) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule) | IP54 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-3 |
Référence | 1786957 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBMBA |
Product key | XWBMBA |
GTIN | 4067923405240 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 313 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3 313 g |
Numéro du tarif douanier | 85444200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
Produits compatibles
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Commande de charge DC 1624130
-
EV-LABEL-K - Autocollant 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocollant 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Module de puissance DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1296467
Avantages
Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Manipulation pratique grâce à la conception ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen