PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD
-
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
3244467
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, avec témoin lumineux rouge et fonction de conducteur de protection, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'intensité et la tension sont déterminées par la résistance et le voyant lumineux. |
Type de produit | Borne pour capteur/actionneur |
Nombre de connexions | 5 |
Nombre de rangées | 4 |
Potentiels | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Plage de tension voyant | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Plage de courant voyant | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Plage de tension voyant | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A1 / B1 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² il est conseillé d'utiliser l'embout AI-S 1-8 TQ, référence 1200293 |
Int. nom. | 13,5 A |
Courant de charge maximal | 13,5 A |
Tension nominale | 24 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Largeur | 3,5 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 90,8 mm |
Profondeur | 40 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 41,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 48,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 4,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 1,5 mm² | 0,18 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,5 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3244467 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2218 |
Product key | BE2218 |
GTIN | 4055626009322 |
Poids par pièce (emballage compris) | 10,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 10,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85369000 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-3,5 - Pont enfichable 3213014
-
FBS 3-3,5 - Pont enfichable 3213027
-
FBS 4-3,5 - Pont enfichable 3213030
-
FBS 5-3,5 - Pont enfichable 3213043
-
FBS 10-3,5 - Pont enfichable 3213056
-
FBS 20-3,5 - Pont enfichable 3213069
-
FBS 50-3,5 - Pont enfichable 3000706
-
FBS 2-3,5 BU - Pont enfichable 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Pont enfichable 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Pont enfichable 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Pont enfichable 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Pont enfichable 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Pont enfichable 3213138
-
FBS 50-3,5 BU - Pont enfichable 3000708
-
FBS 2-3,5 GY - Pont enfichable 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Pont enfichable 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Pont enfichable 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Pont enfichable 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Pont enfichable 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Pont enfichable 3213206
-
FBS 50-3,5 GY - Pont enfichable 3000707
-
D-PTIO 1,5/S/4 - Flasque d'extrémité 3244588
-
UCTU-TM (3,5X7) - Repères pour blocs de jonction 0803666
-
DS-PTIO 1,5/S - Segment de couvercle 1045987
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PS-3,5 - Fiche de test 3031010
-
DP PS-3,5 - Plaque d'écartement 3031011
-
PS-3,5/E - Fiche de test 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
PTIO-IN 2,5/4-PE OG - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 3244481
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pince à sertir 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Pince à sertir 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Pince à sertir 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir 1212043
-
CRIMPFOX-M - Pince à sertir 1212072
Avantages
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen