CRIMPFOX 6T
-
Pince à sertir
1212037
N° ELDAS®:
984222009
N° ELDAS®:
984222009
Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, insertion latérale, sertissage trapézoïdal
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Gamme complète de pinces à sertir
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes