ligne de produits COMBICON Terminals S
section 1,5 mm2
pas 3,81 mm
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de montage Soudage THR / Soudage à la vague
type de conditionnement Sangle en largeur de 32 mm
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: SPT 1,5/..-H-THR, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Sangle en largeur de 32 mm