AI 0,25- 8 YE - Embout
3203037
N° ELDAS®: 156435089

Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 12,5 mm, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²