SPT-THR 1,5/ 4-V-5,0 P20 R56 - Bloc de jonction C.I.
1823434

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: SPT 1,5/..-V-THR, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Sangle en largeur de 56 mm. Adapté à CAT5

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Satisfait aux exigences CAT5 suivant EN 50173 et ISO/CEI 11801