Le montage rapide d'un appareil est fortement influencé par le boîtier utilisé. Les boîtiers électroniques de la série ME MAX permettent un verrouillage simple des différentes pièces entre elles. De plus, les boîtiers en demi-coques peuvent être facilement agrandis par des pièces centrales, ce qui permet d'obtenir une largeur modulaire extensible.
Boîtiers électroniques modulaires ME MAX dans une conception à disques flexible
Les boîtiers modulaires de la gamme ME MAX offrent beaucoup d'espace dans une conception à disques flexible. Dans des largeurs de 12,5 mm à 90 mm, les boîtiers électroniques sur rail DIN constituent des solutions individuelles et axées sur le design pour vos systèmes électroniques. Grâce à une technologie de raccordement variable avec différents nombres de pôles et de pas, les boîtiers électroniques conviennent parfaitement aux nombreuses applications destinées à la construction d'appareils et d'installations.
Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits
Avantages
- Des solutions électroniques variables grâce à la structure modulaire des boîtiers
- Des surfaces utiles optimales pour le type de montage pour circuit imprimé, la commande et l'affichage
- Des technologies de raccordement sur mesure pour la transmission de signaux, données et puissance (jusqu'à 42 A) avec des pas différents
- Connecteurs transversaux sur rails DIN TBUS et connecteurs de puissance PCO pour la communication entre modules
Configurateur de boîtiers électroniques avec une conception à disques flexible
La conception à disques du boîtier ME MAX permet de maximiser la surface du circuit imprimé. Cela permet d'utiliser une technologie de raccordement variée, avec jusqu'à 120 pôles par module. En même temps, les différents disques de boîtier permettent des largeurs flexibles de 12,5 à 90 mm. Les connecteurs de bus et autres accessoires offrent une plus grande flexibilité à vos applications.
Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.
Le boîtier orienté design ME MAX en un coup d'œil Boîtiers électroniques ME-MAX modulaires, fonctionnels et orientés design pour utilisation dans électron. industr. moderne : technologie de raccordement variable, connecteur de bus sur rail DIN et modularité permettent une structure d'app. fonctionnelle.
ME et ME MAX : des systèmes de boîtiers sous forme de conception à disques flexible
Les boîtiers électroniques ME et ME MAX réduisent les frais de câblage grâce à un bus sur rail DIIN intégré et à une structure modulaire. De nombreux accessoires et de multiples options d'adaptation, y compris au niveau de la largeur du boîtier, élargissent la gamme de solutions de boîtiers personnalisées.
Le boîtier pour des designs d'appareils flexibles et modulaires
Gagnez de la place avec une technologie de raccordement flexible, disponible en différentes dimensions de pas et différents nombres de pôles. Vous pouvez ainsi transférer des signaux de commande de quelques milliampères ou des tensions d'alimentation de plusieurs centaines de volts. Les blocs de jonction pour C.I. et la technologie de raccordement enfichable permettent un raccordement optimal des appareils. La technologie de raccordement est disponible aux pas de 3,5 à 7,5 mm et pour des tensions allant jusqu'à 600 V (UL). Pour tous les types de bornes, la technologie de raccordement Push-in ainsi que la technologie de raccordement vissé sont possibles.
Le montage facile et sans possibilité d'erreurs entre modules sur rail DIN est essentiel pour un ensemble d'appareils innovant et adapté pour le futur. Exploitez au mieux la surface de votre circuit imprimé grâce à l'adaptateur ME-TBUS qui permet la transmission de données série et parallèle avec cinq pôles. Les connecteurs PCO peuvent distribuer des courants élevés jusqu'à 42 A à 60 V DC entre les modules.
Les fibres optiques HS LC pour les boîtiers électroniques sont disponibles en plusieurs versions et parfaitement adaptées. De plus, les fibres optiques présentent une résistance ESD. Les tenons de guidage permettent un montage facile sur le circuit imprimé. De plus, si vous le souhaitez, nous traitons votre boîtier électronique comme il se doit.
Montage facile du boîtier électronique de la série ME
Laissez-vous convaincre par le montage rapide et facile des boîtiers électroniques de la série ME MAX grâce au verrouillage simple de ses différentes pièces. Les boîtiers en demi-coques peuvent être élargis de manière modulaire par des pièces centrales pour obtenir la largeur souhaitée.
Développer rapidement et à moindre coût grâce aux kits de développement
Profitez de nos kits de développement pour développer rapidement vos prototypes et vos appareils de présérie. Les kits comprennent des solutions de boîtiers complètes avec une technologie de raccordement intégrée et des circuits imprimés perforés. Des systèmes d'appareils complets sont ainsi réalisables avec des connecteurs de bus spécifiques. Composez votre kit de développement dans notre boutique et commencez directement le développement de votre appareil.
Possibilité de combinaison avec le système de boîtier ME
Grâce au connecteur de bus sur rail DIN, vous pouvez, en tant que constructeur d'appareils, combiner les deux séries de boîtiers ME et ME MAX pour votre application et profiter ainsi de la force des deux systèmes.
Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.