Choisissez dans la vaste gamme de produits le boîtier adapté à votre application. Dimensions et revêtements personnalisés possibles sur demande. Ils sont fournis avec l'homologation correspondante des composants selon ATEX et IECEx, pour l'utilisation en atmosphère explosible.
Coffret vide, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 405 mm x 400 mm x 201 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé