UDK 4 RD - Blocs de jonction simple
3048658

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles