STI 2,5 BU - Bloc de jonction d'installation
3036217
N° ELDAS®: 158421055

Bloc de jonction d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement à ressort de traction, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Compatible avec tous les bloc de jonction d'installation de Phoenix Contact
Chaque borne peut être clairement repérée et est facilement identifiable dans chaque position de montage.
Forme compacte et adaptée au coffret d'installation