ST 2,5-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3031267
E-No: 158102265

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités de repérage supplémentaires
Faibles résistances de contact
Points de serrage anticorrosion
Testé pour applications ferroviaires