CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62955EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
raccordement PE | 26 - 12 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
raccordement PE | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40037480Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |