DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 |