STTB 2,5-DIO/O-U BK - Composant du bloc de jonction
3037614

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, intensité nominale: 0,5 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles