MBK 5/E-Z - Bloc de jonction miniature
1402940

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Des séparateurs et des alvéoles de test complètent la gamme d'accessoires.
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés