UTTB 2,5/2P-PV - Bloc de jonction à deux niveaux
3060377
N° ELDAS®: 158101635

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction à deux niveaux, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Arrivée de potentiel sur deux étages