UBAL 50
-
Bloc de jonction de puissance
1086465
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 145 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm2, section : 6 mm2 - 50 mm2, Section de référence: 50 mm2, section : 4 mm2 - 50 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris
Section de raccordement
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Bloc de jonction pour conducteurs en aluminium et fils en cuivre (AI-CU) |
Généralités | |
Remarque | Avec des conducteurs souples, il est recommandé d'utiliser des embouts. |
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Gamme de produits | UBAL |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,73 W |
Section nominale | 50 mm² |
Conducteur en aluminium | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M10 |
Remarque | Vis à tête à 6 pans creux |
Les valeurs suivantes se rapportent aux conducteurs en aluminium | |
Les valeurs pour les conducteurs en aluminium se rapportent à des conducteurs câblés et rigides selon la norme EN 60228. Dans la zone de téléchargement, vous trouverez des conseils d'utilisation pour raccorder les conducteurs en aluminium. |
|
Couple de serrage | 12 Nm |
Longueur à dénuder | 23 mm |
Connexion selon la norme | CEI 61238-1 |
Section de conducteur rigide | 6 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 6 ... 1/0 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 145 A |
Courant de charge maximal | 145 A (Pour une section de conducteur de 50 mm² - courant d'essai selon CEI 61238-1) |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 50 mm² |
Fil en cuivre | |
Remarque | Les valeurs suivantes se rapportent aux fils en cuivre |
Conducteurs souples de la classe 5 selon la norme EN 60228. | |
Couple de serrage | 4 ... 12 Nm |
Longueur à dénuder | 23 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 4 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 6 ... 1/0 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Int. nom. | 150 A |
Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 50 mm² |
Largeur | 19,2 mm |
Hauteur | 82,5 mm |
Profondeur | 51 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 51 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 58,5 mm |
Diamètre de perçage | 2,75 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | II |
Matériau isolant | PA |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 400 °C |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 50 mm² | 6 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 2,5 mm2/0,7 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 10 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61238-1 |
CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Référence | 1086465 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | BE1311 |
Product key | BE1311 |
GTIN | 4055626879208 |
Poids par pièce (emballage compris) | 48,862 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 45,65 g |
Numéro du tarif douanier | 85369000 |
Pays d'origine | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CEC UBAL 50 - Cache 1086473
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 OG - Repères pour blocs de jonction 0829155
-
UCT-TM 5 BU - Repères pour blocs de jonction 0829157
-
UCT-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction 0828735
-
UCT-TM 5 RD - Repères pour blocs de jonction 0829154
-
UCT-TM 5 GN - Repères pour blocs de jonction 0829158
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxydant 1108540
Avantages
Raccordement vissé sur mesure, pour les fils en cuivre et les conducteurs en aluminium rigides et câblés
Des points de connexion sans entretien et graissés à l'avance facilitent le raccordement des conducteurs en aluminium
Boîtier extrêmement solide, en polyamide renforcé de fibres de verre, avec homologation V0
La conception spéciale des UBAL permet le raccordement simultané des fils en aluminium et en cuivre dans différents raccordements
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen